Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:43:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2206-TVH-C3>N
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 62 mm | Außendurchmesser |
| B | 20 mm | Breite |
| Cr | 26.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 6.900 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 440 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 11.500 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 11.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,25 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 35,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 56,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 53,7 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 38,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| e | 0,31 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
| Y1 | 2,01 | Dynamischer Axiallastfaktor |
| Y2 | 3,11 | Dynamischer Axiallastfaktor |
| Y0 | 2,11 | Statischer Axiallastfaktor |